Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000032","name":"RevPI Connect+ 32GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
RevPI Connect+ 32GB
Tuotenumero: Z9000032
GTIN:
Revolution Pi Connect+ perustuu Raspberry Pi Compute Module 3+-moduuliin.
Quad-Core, 1,2 GHz ja 1 Gt RAM-muistia sekä 32 Gt eMMC Flash
-muisti. Kaksi Ethernet-liitäntää, kaksi USB-liitäntää, yksi
micro-HDMI-liitäntä ja yksi micro-USB-liitäntä. Käyttöjärjestelmä
on sovitettu versio Raspbianista RT-korjauksella,
Kotelon mitat (K x L x S): 96 x 45 x 1...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Revolution Pi Connect+ perustuu Raspberry Pi Compute Module 3+-moduuliin. Quad-Core, 1,2 GHz ja 1 Gt RAM-muistia sekä 32 Gt eMMC Flash -muisti. Kaksi Ethernet-liitäntää, kaksi USB-liitäntää, yksi micro-HDMI-liitäntä ja yksi micro-USB-liitäntä. Käyttöjärjestelmä on sovitettu versio Raspbianista RT-korjauksella, Kotelon mitat (K x L x S): 96 x 45 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20
Yleisdata
| Hyväksyntä | CE |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
12
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
1
1 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-40
55 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Mitta korkeus | 96 |
| Leveysmitta | 45 |
| Syvyysmitta | 110.5 |
| Nettopaino | 224 |
| Bruttopaino | 230 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
| ETIM versio | ETIM-7.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001413 |