text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

RevPI Connect+ 32GB

Номер артикула: Z9000032
GTIN: 
Revolution Pi Connect + на базе вычислительного модуля Raspberry PiCompute 3+. Четырехъядерный процессор, тактовая частота 1,2 ГГц, ОЗУ 1 ГБ,флэш-память eMMC на 32 ГБ. Два разъема Ethernet, два разъема USB, один разъем Micro-HDMI и разъем Micro-USB. Операционная система: устройство оснащено адаптированной версией ОС Raspbian с RT-Patch, размеры кор...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Revolution Pi Connect + на базе вычислительного модуля Raspberry PiCompute 3+. Четырехъядерный процессор, тактовая частота 1,2 ГГц, ОЗУ 1 ГБ,флэш-память eMMC на 32 ГБ. Два разъема Ethernet, два разъема USB, один разъем Micro-HDMI и разъем Micro-USB. Операционная система: устройство оснащено адаптированной версией ОС Raspbian с RT-Patch, размеры корпуса (В х Ш х Г): 96 x 45 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20.

Подтверждено CE  
 
Напряжение питания (V) 12  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число цифровых входов 1  
1  
Окружающая температура -40  
55  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Тип защиты, корпус IP20  
Материал корпуса Пластик  
Размер по высоте 96  
Размер по ширине 45  
Размер по глубине 110.5  
Вес нетто 224  
Вес брутто 230  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Версия ETIM ETIM-7.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001413