Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000032","name":"RevPI Connect+ 32GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Abbildung ähnlich
RevPI Connect+ 32GB
Artikelnummer: Z9000032
Revolution Pi Connect+ basierend auf dem Raspberry Pi Compute Modul 3+.
Quad-Core mit 1.2 GHz und 1 GB RAM sowie einem 32 Gbyte eMMC Flash
Speicher. Zwei Ethernet-Buchsen, zwei USB-Buchsen, eine Micro... Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Revolution Pi Connect+ basierend auf dem Raspberry Pi Compute Modul 3+. Quad-Core mit 1.2 GHz und 1 GB RAM sowie einem 32 Gbyte eMMC Flash Speicher. Zwei Ethernet-Buchsen, zwei USB-Buchsen, eine Micro-HDMI- Buchse sowie eine Micro-USB-Buchse. Als Betriebssystem besitzt das Gerät eine angepasste Version von Raspbian mit RT-Patch, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 45 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 12 - 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge |
1
1 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | Kunststoff |
Abmessung h | 96 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 110.5 mm |
Nettogewicht | 224 g |
Bruttogewicht | 230 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001413 |
Optionales Zubehör
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Steckbrücke für PiBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi
Module. Universell passend für alle Revolution Pi Basis- und
Erweiterungsmodule.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Mit dem RevPi Con M-Bus VHP kann der RevPi Connect mit 169 MHz Wireless
M-Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul besitzt an der Front
eine SMA-Buchse zum Anschluss einer Antenne (Antenne nicht im
Lieferumfang enthalten), Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x
110,5 mm, Schutzart: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
Mit dem RevPi Con M-Bus kann der RevPi Connect mit 868 MHz Wireless M-
Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul besitzt an der Front eine
SMA-Buchse zum Anschluss einer Antenne (Antenne nicht im Lieferumfang
enthalten), Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
Schutzart: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Mit dem RevPi Con CAN kann der RevPi Connect mit CAN-Bus ausgestattet
werden. Das Modul besitzt einen obenliegenden 4-poligen Stecker zum CAN-
Bus Anschluss, Baudrate: bis zu 1 MBit/s, Gehäuseabmessungen (H x B x
T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Steckbrücke für ConBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi
Module. Nur passend für RevPi Connect in Verbindung mit RevPi Con
Erweiterungsmodulen.