Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000032","name":"RevPI Connect+ 32GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
RevPI Connect+ 32GB
Número de producto: Z9000032
GTIN:
Revolution Pi Connect+ based on Raspberry Pi Compute module 3+.
Quad-Core with 1.2 GHz and 1 GB RAM and a 32 Gbyte eMMC Flash
memory. Two Ethernet sockets, two USB sockets, one Micro-HDMI
socket and a Micro-USB socket. As an operating system the device has
an adapted version of Raspbian with RT-Patch, housing dimensions (H
x W x D): 96 x 45 x 110.5...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Revolution Pi Connect+ based on Raspberry Pi Compute module 3+. Quad-Core with 1.2 GHz and 1 GB RAM and a 32 Gbyte eMMC Flash memory. Two Ethernet sockets, two USB sockets, one Micro-HDMI socket and a Micro-USB socket. As an operating system the device has an adapted version of Raspbian with RT-Patch, housing dimensions (H x W x D): 96 x 45 x 110.5 mm, protection type: IP 20.
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
12
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Entradas
| Número de entradas digitales |
1
1 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-40
55 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | Plástico |
| Dimensión de altura | 96 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 110.5 |
| Peso neto | 224 |
| Peso bruto | 230 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001413 |