Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"Z9000032","name":"RevPI Connect+ 32GB","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
RevPI Connect+ 32GB
Product ID: Z9000032
GTIN:
基於 Raspberry Pi Compute 模組 3+ 的 Revolution Pi Connect+。
配備 1.2 GHz 和 1GB RAM 及 32 Gbyte eMMC Flash
記憶體的 Quad-Core。兩個乙太網路插座、兩個 USB 插座、一個 Micro-HDMI
插座及 Micro-USB 插座。作為操作系統,該裝置具有配備 RT-Patch 的Raspbian
調適版本,外殼尺寸(高
x 寬 x 深):96 x 45 x 110.5 mm,防護等級:IP 20。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
基於 Raspberry Pi Compute 模組 3+ 的 Revolution Pi Connect+。 配備 1.2 GHz 和 1GB RAM 及 32 Gbyte eMMC Flash 記憶體的 Quad-Core。兩個乙太網路插座、兩個 USB 插座、一個 Micro-HDMI 插座及 Micro-USB 插座。作為操作系統,該裝置具有配備 RT-Patch 的Raspbian 調適版本,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 45 x 110.5 mm,防護等級:IP 20。
環境
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
| ETIM 版本 | ETIM-7.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001413 |