Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000032","name":"RevPI Connect+ 32GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
RevPI Connect+ 32GB
Kód materiálu: Z9000032
GTIN:
Revolution Pi Connect+ na základě Raspberry Pi Compute Modul 3+.
Quad-Core s 1.2GHz a 1GB RAM a paměť eMMC Flash 32 Gbyte
. Dvě zásuvky pro ethernet, dvě zásuvky USB, jedna
zásuvka Micro-HDMI a jedna Micro-USB. Jako operační systém používápřístroj
upravenou verzi Raspbian s RT-Patch, rozměry pouzdra (V
x Š x H): 96 x 45 x 110,5 mm, krytí: IP 20.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Revolution Pi Connect+ na základě Raspberry Pi Compute Modul 3+. Quad-Core s 1.2GHz a 1GB RAM a paměť eMMC Flash 32 Gbyte . Dvě zásuvky pro ethernet, dvě zásuvky USB, jedna zásuvka Micro-HDMI a jedna Micro-USB. Jako operační systém používápřístroj upravenou verzi Raspbian s RT-Patch, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 45 x 110,5 mm, krytí: IP 20.
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
12
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Vstupy
| Počet dig.vstupů |
1
1 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-40
55 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | Plast |
| Rozměr výška | 96 |
| Rozměr šířka | 45 |
| Rozměr hloubka | 110.5 |
| Čistá váha | 224 |
| Celková hmotnost | 230 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001413 |