Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"Z9000032","name":"RevPI Connect+ 32GB","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
RevPI Connect+ 32GB
Artikelnummer: Z9000032
GTIN:
Revolution Pi Connect+ baserad på Raspberry Pi Compute Module 3+.
Quad-Core med 1.2 GHz och 1 GB RAM och ett 32 GB
eMMC-flashlagring. Två Ethernet-uttag, två USB-uttag, ettMicro-HDMI-uttag
och ett Micro-USB-uttag. Enhetens operativsystem
är en anpassad version av Raspbian med RT-patch, höljets mått (H
x B x D): 96 x 45 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 2...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Revolution Pi Connect+ baserad på Raspberry Pi Compute Module 3+. Quad-Core med 1.2 GHz och 1 GB RAM och ett 32 GB eMMC-flashlagring. Två Ethernet-uttag, två USB-uttag, ettMicro-HDMI-uttag och ett Micro-USB-uttag. Enhetens operativsystem är en anpassad version av Raspbian med RT-patch, höljets mått (H x B x D): 96 x 45 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20.
Generell information
| Godkännande | CE |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
12
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Ingångar
| Antal digitala ingångar |
1
1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-40
55 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | Plast |
| Mått höjd | 96 |
| Mått bredd | 45 |
| Mått djup | 110.5 |
| Nettovikt | 224 |
| Bruttovikt | 230 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001413 |