{"id":"Z9000032","name":"RevPI Connect+ 32GB","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
RevPI Connect+ 32GB
Numero dell'articolo: Z9000032
GTIN:
Revolution Pi Connect+ sulla base del modulo Raspberry Pi Compute 3+.
Quad-Core con 1.2 GHz e 1 GB RAM nonché una memoria 32 Gbyte
eMMC Flash. Due connettori Ethernet femmina, due connettori USB femmina,un connettore
micro HDMI femmina e un connettore micro USB femmina. Come sistemaoperativo il dispositivo
dispone di una versione modificata di Rasp...
Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
Revolution Pi Connect+ sulla base del modulo Raspberry Pi Compute 3+.
Quad-Core con 1.2 GHz e 1 GB RAM nonché una memoria 32 Gbyte
eMMC Flash. Due connettori Ethernet femmina, due connettori USB femmina,un connettore
micro HDMI femmina e un connettore micro USB femmina. Come sistemaoperativo il dispositivo
dispone di una versione modificata di Raspbian con RT Patch, dimensionidella custodia (A
x L x P): 96 x 45 x 110,5 mm, grado di protezione: IP 20.
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
12
24
|
| Tipo tensione alimentazione U1 |
DC
|
Ingressi
| Numero ingressi digitali |
1
1
|
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-40
55
|
| Indicazione umidità |
93 % UR a 40 °C
|
| Condensazione ammessa |
non consentito
|
| Grado di protez. custodia |
IP20
|
Dati meccanici
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Altezza |
96
|
| Larghezza |
45
|
| Profondità |
110.5
|
| Peso netto |
224
|
| Peso lordo |
230
|
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) |
6 small IT-/communic. device
|
Dati commerciali
| Versione ECLASS |
ECLASS-9.1
|
| Versione ETIM |
ETIM-7.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000024
|
| ETIM Reference Feature |
EC001413
|