text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

RevPI Connect+ 32GB

제품 번호: Z9000032
GTIN: 
Raspberry Pi Compute 모듈 3+ 기반의 Revolution Pi Connect+. Quad-Core, 1.2GHz, 1GB RAM 및 32 Gbyte eMMC 플래시 메모리 이더넷 소켓 2개, USB 소켓 2개, Micro-HDMI 소켓 1개 및 Micro-USB 소켓 1개. 장치에는 RT-Patch가 포함된 Raspbian의 개정 버전을 운영 체제로 사용, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 45 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Raspberry Pi Compute 모듈 3+ 기반의 Revolution Pi Connect+. Quad-Core, 1.2GHz, 1GB RAM 및 32 Gbyte eMMC 플래시 메모리 이더넷 소켓 2개, USB 소켓 2개, Micro-HDMI 소켓 1개 및 Micro-USB 소켓 1개. 장치에는 RT-Patch가 포함된 Raspbian의 개정 버전을 운영 체제로 사용, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 45 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20.

승인 CE  
 
공급 전압 (V) 12  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
디지털 입력의 개수 1  
1  
대기 온도 -40  
55  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
보호 종류, 호스팅 IP20  
하우징 소재 플라스틱  
높이 직경 96  
폭 치수 45  
깊이 치수 110.5  
순중량 224  
총중량 230  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS 버전 ECLASS-9.1  
ETIM 버전 ETIM-7.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001413