text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

RevPI Connect+ 32GB

Product ID: Z9000032
GTIN: 
Revolution Pi Connect+ gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 3+. Quad-Core met 1,2 GHz en 1 GB RAM alsmede een 32 Gbyte eMMC Flash- geheugen. Twee Ethernet-bussen, twee USB-bussen, één Micro-HDMI- bus en één Micro-USB-bus. Als besturingssysteem heeft het apparaat een aangepaste versie van Raspbian met RT-patch, afmetingen behuizing (hx b x d)...  More

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Revolution Pi Connect+ gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 3+. Quad-Core met 1,2 GHz en 1 GB RAM alsmede een 32 Gbyte eMMC Flash- geheugen. Twee Ethernet-bussen, twee USB-bussen, één Micro-HDMI- bus en één Micro-USB-bus. Als besturingssysteem heeft het apparaat een aangepaste versie van Raspbian met RT-patch, afmetingen behuizing (hx b x d): 96 x 45 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20.

Goedkeuring CE  
 
Voedingsspanning (V) 12  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Aantal digitale ingangen 1  
1  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Omgevingstemperatuur -40  
55  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Brutogewicht 230  
Nettogewicht 224  
Behuizingsmateriaal Kunststof  
Afmeting breedte 45  
Afmeting hoogte 96  
Afmeting diepte 110.5  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001413