Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"Z9000032","name":"RevPI Connect+ 32GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
RevPI Connect+ 32GB
Numero dell'articolo: Z9000032
GTIN:
Raspberry Pi Compute module 3+ bazlı Revolution Pi Connect+.
1,2 GHz ve 1 GB RAM ve 32 Gbyte eMMC Flash
bellek ile Quad-Core. İki Ethernet soketi, iki USB soketi, bir
Micro-HDMI soket ve Micro-USB soket. İşletim sistemi olarak
cihazda RT-Patch ile Raspbian uyarlanmış sürümü mevcuttur,
gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 45 x 110,5 mm, koruma tipi: IP...
Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Raspberry Pi Compute module 3+ bazlı Revolution Pi Connect+. 1,2 GHz ve 1 GB RAM ve 32 Gbyte eMMC Flash bellek ile Quad-Core. İki Ethernet soketi, iki USB soketi, bir Micro-HDMI soket ve Micro-USB soket. İşletim sistemi olarak cihazda RT-Patch ile Raspbian uyarlanmış sürümü mevcuttur, gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 45 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20.
Genel veri
| Approval | CE |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
12
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi |
1
1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-40
55 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Yükseklik boyutu | 96 |
| Genislik boyutu | 45 |
| Derinlik boyutu | 110.5 |
| Net agirlik | 224 |
| Brüt ağırlık | 230 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
| ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001413 |