text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

RevPI Connect+ 32GB

Produktnummer: Z9000032
GTIN: 
Revolution Pi Connect+ baseret på Raspberry Pi Compute Modul 3+. Quad-Core med 1,2 GHz og 1 GB RAM samt 32 Gbyte eMMC flash- hukommelse. To Ethernet-hunstik, to USB-hunstik, et Micro-HDMI- hunstik samt et Micro-USB-hunstik. Som operativsystem har modulet en tilpasset version af Raspbian med RT-patch, kabinetmål (H x B x D): 96 x 45 x 110,5 mm, kaps...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Revolution Pi Connect+ baseret på Raspberry Pi Compute Modul 3+. Quad-Core med 1,2 GHz og 1 GB RAM samt 32 Gbyte eMMC flash- hukommelse. To Ethernet-hunstik, to USB-hunstik, et Micro-HDMI- hunstik samt et Micro-USB-hunstik. Som operativsystem har modulet en tilpasset version af Raspbian med RT-patch, kabinetmål (H x B x D): 96 x 45 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20.

Godkendelse CE  
 
Forsyningsspænding (V) 12  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal digitale indgange 1  
1  
Omgivelsestemperatur -40  
55  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Husets materiale Plast  
Mål, højde 96  
Mål, bredde 45  
Mål, dybde 110.5  
Nettovægt 224  
Bruttovægt 230  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413