Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"Z9000032","name":"RevPI Connect+ 32GB","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
RevPI Connect+ 32GB
Número do produto: Z9000032
GTIN:
Revolution Pi Connect+ baseado no módulo Raspberry Pi
Compute 3+. Quad-Core com 1.2 GHz e 1 GB RAM e uma memória flash eMMC de
32 Gbytes. Duas entradas Ethernet, duas entradas USB, uma entrada
Micro-HDMI e uma entrada Micro-USB. Como sistema operacional, o
dispositivo tem uma versão personalizada de Raspbian com RT-patch,dimensões da caixa (A
x L x...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Revolution Pi Connect+ baseado no módulo Raspberry Pi Compute 3+. Quad-Core com 1.2 GHz e 1 GB RAM e uma memória flash eMMC de 32 Gbytes. Duas entradas Ethernet, duas entradas USB, uma entrada Micro-HDMI e uma entrada Micro-USB. Como sistema operacional, o dispositivo tem uma versão personalizada de Raspbian com RT-patch,dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 45 x 110,5 mm, classe de proteção: IP 20.
Dados gerais
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
12
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
1
1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-40
55 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Material da caixa | Plástico |
| Dimensão altura | 96 |
| Dimensão de profundidade | 45 |
| Dimensão de profundidade | 110.5 |
| Peso líquido | 224 |
| Peso bruto | 230 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001413 |