text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

RevPI Connect+ 32GB

Numer produktu: Z9000032
GTIN: 
Moduł Revolution Pi Connect+ oparty na module Raspberry Pi Compute 3+. Quad-Core z 1,2 GHz i 1 GB RAM oraz pamięcią Flash MMC 32 GB. Dwa gniazda Ethernet, dwa gniazda USB, jedno gniazdo Micro-HDMI oraz gniazdo Micro-USB. Jako system operacyjny urządzenie ma zaadaptowaną wersję systemu Raspbian z RT-Patch, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Moduł Revolution Pi Connect+ oparty na module Raspberry Pi Compute 3+. Quad-Core z 1,2 GHz i 1 GB RAM oraz pamięcią Flash MMC 32 GB. Dwa gniazda Ethernet, dwa gniazda USB, jedno gniazdo Micro-HDMI oraz gniazdo Micro-USB. Jako system operacyjny urządzenie ma zaadaptowaną wersję systemu Raspbian z RT-Patch, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 45 x 110,5 mm, typ ochrony:IP 20.

Potwierdzenie CE  
 
Napięcie zasilania (V) 12  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Ilość wejść cyfrowych 1  
1  
Temperatura pracy -40  
55  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Materiał obudowy Plastik  
Wysokość 96  
Szerokość 45  
Głębokość 110.5  
Ciężar netto 224  
Ciężar brutto 230  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Wersja ETIM ETIM-7.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001413