{"id":"Z9000032","name":"RevPI Connect+ 32GB","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
Similaire à l’illustration
RevPI Connect+ 32GB
Numéro de l'article: Z9000032
GTIN:
Revolution Pi Connect+ basé sur le module Raspberry Pi Compute 3+.
Quad-Core avec 1,2 GHz et 1 Go de RAM ainsi qu’une mémoire eMMC Flash
de 32 Go. Deux connecteurs femelles Ethernet, deux connecteurs femellesUSB, un connecteur femelle micro
HDMI ainsi qu’un connecteur femelle micro USB. Le système d’exploitationde l’appareil est
une version adaptée...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
Revolution Pi Connect+ basé sur le module Raspberry Pi Compute 3+.
Quad-Core avec 1,2 GHz et 1 Go de RAM ainsi qu’une mémoire eMMC Flash
de 32 Go. Deux connecteurs femelles Ethernet, deux connecteurs femellesUSB, un connecteur femelle micro
HDMI ainsi qu’un connecteur femelle micro USB. Le système d’exploitationde l’appareil est
une version adaptée de Raspbian avec RT-Patch, dimensions du boîtier (H
x L x P) : 96 x 45 x 110,5 mm, indice de protection : IP 20.
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
12
24
|
| Type de tension d’alim. U1 |
DC
|
Entrées
| Nombre d’entrées digitales |
1
1
|
Environmental data
| Température d’utilisation |
-40
55
|
| Indic. soll. due à l’humidité |
93 % d’humidité rel. à 40 °C
|
| Condensation autorisée ? |
non autorisé
|
| Indice de protection de boîtie |
IP20
|
Données mécaniques
| Matériau du boîtier |
Plastique
|
| Dimensions hauteur |
96
|
| Dimension largeur |
45
|
| Dimension profondeur |
110.5
|
| Poids net |
224
|
| Poids brut |
230
|
Environnement
| WEEE classification (08/2018) |
6 small IT-/communic. device
|
Données commerciales
| Version du ECLASS |
ECLASS-9.1
|
| Version du ETIM |
ETIM-7.0
|
| Groupe de référence du ETIM |
EG000024
|
| Caractéristique de réf. ETIM |
EC001413
|