Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"301710","name":"PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S
Tuotenumero: 301710
GTIN:
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses,
2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and
PROFIBUS-DP-Slave interface.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | PSS PWR |
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 6 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | kyllä |
Testikellon lähdöt
| Testipulssilähtöjen lukumäärä | 2 |
SafetyBUS p -liitäntä
| Liitäntä SafetyBUS p | 9-nap. Sub-D-urosliitin |
Ethernet-liitäntä
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Kenttäväylän liitäntä
| Kenttäväyläliitäntä | PROFIBUS-DP-S |
| Kenttäväylän laitetyyppi | Slave |
| Liitäntä kenttäväylä | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
| Kenttäv.sertifiointi | PNO |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Liitin |
Jousiliitin
Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 246 mm |
| Leveysmitta | 123 mm |
| Syvyysmitta | 161 mm |
| Nettopaino | 2300 g |
| Bruttopaino | 4100 g |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€3,252.10
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,132.06
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the
full version on several workstations. Includes a licence key for
activating the full functionality. Note: Does not include software! CD
must be ordered separately, if required.
€16,179.70
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
€1,142.46
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€424.54
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
€6,002.27
Lisävarusteet
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€10.40
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metritavara, väylä/tehohybridikaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 2x0,38+2x0,24+1x0,38, yksittäiset johdot: punainen, valkoinen, vihreä, ruskea
€7.11