Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"301710","name":"PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S
Numero dell'articolo: 301710
GTIN:
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses,
2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and
PROFIBUS-DP-Slave interface.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | PSS PWR |
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 6 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingressi | Sì |
Uscite dell'orologio di prova
| N. uscite trigger di controllo | 2 |
Interfaccia SafetyBUS p
| Collegamento SafetyBUS p | Connett. maschio Sub-D 9 poli |
Interfaccia Ethernet
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Interfaccia fieldbus
| Interfaccia fieldbus | PROFIBUS-DP-S |
| Tipo dispositivo del fieldbus | Slave |
| Collegamento fieldbus | Connettore femm. Sub-D 9 poli |
| Certificazione fieldbus | PNO |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a molla
Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 246 mm |
| Larghezza | 123 mm |
| Profondità | 161 mm |
| Peso netto | 2300 g |
| Peso lordo | 4100 g |