Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"301710","name":"PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S
Numéro de l'article: 301710
GTIN:
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses,
2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and
PROFIBUS-DP-Slave interface.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | PSS PWR |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 6 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrées | Oui |
Sorties d'horloge de test
| Nombre de tests impulsionnels | 2 |
Interface SafetyBUS p
| Raccordement SafetyBUS p | Conn. mâle Sub D à 9 broches |
Interface Ethernet
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Interface bus de terrain
| Interface du bus de terrain | PROFIBUS DP S |
| Type de bus de terrain | Esclave |
| Raccordement du bus de terrain | Connecteur femelle Sub-D9 |
| Certification bus de terrain | PNO |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Accél. choc selon la norme 2 | |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Bornier de raccordement |
Bornier à ressorts
Bornier à vis |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 246 mm |
| Dimension largeur | 123 mm |
| Dimension profondeur | 161 mm |
| Poids net | 2300 g |
| Poids brut | 4100 g |
Accessoires d'installation
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€3,252.10
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,132.06
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the
full version on several workstations. Includes a licence key for
activating the full functionality. Note: Does not include software! CD
must be ordered separately, if required.
€16,179.70
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
€1,142.46
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€424.54
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
€6,002.27
Accessoires optionnels
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB SUB-D1 CON.SAFETY BUS A/R
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€8.70
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Vendu au mètre, câble hybride bus/alimentation, PUR, jaune RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, couleur des conducteurs individuels : rouge, blanc, vert, marron
€7.11