닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"301710","name":"PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S
제품 번호: 301710
GTIN:
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses,
2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and
PROFIBUS-DP-Slave interface.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
BG cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | 규격/Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | PSS PWR |
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 6 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 예 |
클록 출력 테스트
| 테스트 펄스 출력의 개수 | 2 |
SafetyBUS p 인터페이스
| SafetyBUS p 연결 | 9-핀 D-Sub 수 커넥터 |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
필드 버스 인터페이스
| 필드버스 인터페이스 | PROFIBUS-DP-S |
| 필드버스 장치 타입 | 슬레이브 |
| 연결 필드버스 | 9-핀 D-Sub 암 커넥터 |
| 필드버스 인증 | PNO |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 - 60 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 커넥션 터미널 |
스프링 타입 터미널
스크류 터미널 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 246 mm |
| 폭 치수 | 123 mm |
| 깊이 치수 | 161 mm |
| 순중량 | 2300 g |
| 총중량 | 4100 g |
선택적 액세서리
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
미터 단위, 버스/전력 하이브리드 라인, PUR, 노란색 RAL1003,2x0.38+2x0.24+
1x0.38, 싱글 와이어 색상: 빨간색, 흰색, 초록색, 갈색
액세서리 부속품
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the
full version on several workstations. Includes a licence key for
activating the full functionality. Note: Does not include software! CD
must be ordered separately, if required.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.