Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"301710","name":"PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S
Productnummer: 301710
GTIN:
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses,
2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and
PROFIBUS-DP-Slave interface.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Toepassingsgebied | Standaard/failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | PSS PWR |
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen | 6 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | ja |
Test klok uitgangen
| Aantal testpulsuitgangen | 2 |
SafetyBUS p-interface
| Aansluiting SafetyBUS p | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
Ethernet-interface
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Veldbus interface
| Veldbuspoort | PROFIBUS-DP-S |
| Apparaattype van de veldbus | Slave |
| Aansluiting veldbus | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
| Veldbus certificering | PNO |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Aansluitklem |
Veerkrachtklem
Schroefklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 246 mm |
| Afmeting breedte | 123 mm |
| Afmeting diepte | 161 mm |
| Nettogewicht | 2300 g |
| Brutogewicht | 4100 g |
Accessoires voor inbedrijfname
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€3,252.10
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,132.06
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the
full version on several workstations. Includes a licence key for
activating the full functionality. Note: Does not include software! CD
must be ordered separately, if required.
€16,179.70
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
€1,142.46
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€424.54
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
€6,002.27
Optionele accessoires
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€8.70
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metergoed, bus/power hybride kabel, PUR, geel RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, kleur van de aders: rood, wit, groen, bruin
€7.11