Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"301710","name":"PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S
Artikelnummer: 301710
GTIN:
Dezentrale Sicherheitssteuerung mit SafetyBUS p mit 6 Eingängen, 2
Takten, 2 SafetyBUS p-Schnittstellen und integrierter
Ethernet-Schnittstelle und Profibus DP-Slave Schnittstelle.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | PSS PWR |
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 6 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Testtaktausgänge
| Anzahl Testtaktausgänge | 2 |
SafetyBUS p-Schnittstelle
| Anschluss SafetyBUS p | 9-pol. Sub-D-Stiftstecker |
Ethernet-Schnittstelle
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Feldbusschnittstelle
| Feldbus-Schnittstelle | PROFIBUS-DP-S |
| Gerätetyp des Feldbus | Slave |
| Anschluss Feldbus | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
| Feldbus Zertifizierung | PNO |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 246 mm |
| Abmessung b | 123 mm |
| Abmessung t | 161 mm |
| Nettogewicht | 2300 g |
| Bruttogewicht | 4100 g |
Optionales Zubehör
PSS SB SUB-D4
311040
SUB-D-Busstecker für SafetyBUS p mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand
in Schnellanschlußtechnik.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Busstecker für SafetyBUS-p mit Diagnoseschnittstelle mit zuschaltbarem
Abschlußwiderstand in Schnellanschlußtechnik IDC.
PSS SB SUB-D1
311051
SafetyBUS p Busstecker mit Schraubanschluß und integriertem
schaltbaren Abschlußwiderstand.
PSS SB SUB-D-FO1
311053
9-poliger SafetyBUS p SUB-D Stecker mit integriertem CU-LWL-Umsetzer.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Dreiadriges schleppkettenfähiges SafetyBUS p Buskabel für eine
flexible Verlegung in der Anlage. Ausgelegt für ca.10 Millionen
Wechselbiegungen.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Meterware, Bus/Power Hybridleitung, PUR, Gelb RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, Farbe der Einzeladern: rot, weiß, grün, braun
Zubehör zur Inbetriebnahme
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basis-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der Vollversion
auf einer Arbeitsstation. Enthält einen Lizenzschlüssel zur
Freischaltung der vollen Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine
Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der Vollversion
auf einer zusätzlichen Arbeitsstation. Enthält einen Lizenzschlüssel
zur Freischaltung der vollen Funktionalität. Nur gültig zur
Erweiterung einer Basis-Lizenz. Achtung: Beinhaltet keine Software! CD
muss ggf. separat bestellt werden.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der
Vollversion auf mehreren Arbeitsstationen. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität. Achtung:
Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basis-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der
Service-Version auf einer Arbeitsstation. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung:
Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der
Service-Version auf einer zusätzlichen Arbeitsstation. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Service-Funktionalität.
Nur gültig zur Erweiterung einer Basis-Lizenz. Achtung: Beinhaltet
keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der
Service-Version auf mehreren Arbeits- Stationen. Enthält einen
Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung:
Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.