Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"301710","name":"PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S
Artikelnummer: 301710
GTIN:
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses,
2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and
PROFIBUS-DP-Slave interface.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | PSS PWR |
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 6 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingångar | ja |
Utgångar för testklocka
| Antal testpulsutgångar | 2 |
SafetyBUS p-gränssnitt
| Anslutning SafetyBUS p | 9-polig sub-D-stickkontakt |
Ethernet-gränssnitt
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
Fältbusgränssnitt
| Fältbussgränssnitt | PROFIBUS-DP-S |
| Fältbussens modultyp | Slave |
| Anslutning fältbuss | 9-polig sub-D-hylskontakt |
| Fältbusscertifiering | PNO |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Accel. stötar enligt st. 2 | |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Anslutningsplint |
Fjäderkraftsplint
Skruvplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 246 mm |
| Mått bredd | 123 mm |
| Mått djup | 161 mm |
| Nettovikt | 2300 g |
| Bruttovikt | 4100 g |
Installationstillbehör
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
SEK37,139.00
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
SEK12,928.00
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the
full version on several workstations. Includes a licence key for
activating the full functionality. Note: Does not include software! CD
must be ordered separately, if required.
SEK184,772.00
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
SEK13,047.00
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
SEK4,848.00
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
SEK68,546.00
Tillbehör – tillval
SEK266.00
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
SEK1,556.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
SEK1,812.00
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
SEK1,299.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
SEK8,573.00
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
SEK99.00
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervara, Bus/Power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, färg på enskilda trådar: röd, vit, grön, brun
SEK81.00