Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"311071","name":"PSS SB BUSCABLE0 MOVE","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
Tuotenumero: 311071
GTIN:
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Eristysres. kaapeli K1 | 5 Gohm x km |
| Tyyp. Ominaisimpedanssi K1 | 100 - 120 Ohm |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-20
80 |
Mekaaniset tiedot
| Johdinmateriaali K1 | Cu |
| Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
| Kaapelityyppi K1 | Li09YC11Y |
| Materiaali suoj K1 | Sn |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen RAL1003 |
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR/TMPU |
| Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
| Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
| Maks. ulkohalk. kaapeli K1 |
8.2
8.2 |
| Johtimen pinta-ala |
0.75
0.75 |
| Poikkileikkaus AWG K1 | 18 |
| Kierre K1 | 3 johdinta ja täyte |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
| Johtimien lukumäärä | 3 |
| Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20236 |
| Nettopaino | 85 |
| Bruttopaino | 85 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |