text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S

Kód materiálu: 301710
GTIN: 
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses, 2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and PROFIBUS-DP-Slave interface.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Rozsah použití Standardní/Bezpečný  
 
Účel U1 PSS PWR  
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Počet dig.vstupů 6  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Galv.oddělení vstupů ano  
Počet výst.test.pulzů 2  
Přípojka SafetyBUS p 9pól. male Sub-D  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Rozhraní Fieldbus PROFIBUS-DP-S  
Typ přístroje Fieldbus Slave  
Přípojka Fieldbus 9pól. samice Sub-D  
Fieldlbus certifikace PNO  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 60  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Zrychl. ráz podle normy 2
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 246  mm
Rozměr šířka 123  mm
Rozměr hloubka 161  mm
Čistá váha 2300  g
Celková hmotnost 4100  g
 
 
 

Volitelné příslušenství

BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V
BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V 300930
Lithium button cell 950 mAh, 3V for PSS and SafetyBUS p.
PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Metrové zboží, hybridní vedení Bus/Power, PUR, RAL1003 žlutá, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, barva jednotlivých žil: červená, bílá, zelená, hnědá

Příslušenství pro uvádění do provozu

Basic License for PSS WIN-PRO Full
Basic License for PSS WIN-PRO Full 301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Full
User License for PSS WIN-PRO Full 301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
Multi User License for PSS WIN-PRO Full 301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the full version on several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
Basic License for PSS WIN-PRO Service 301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Service
User License for PSS WIN-PRO Service 301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv 301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service version on several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Sériový kabel pro programování (kabel nulového modemu) délka 3 m.