text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S

Ürün numarası: 301710
GTIN: 
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses, 2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and PROFIBUS-DP-Slave interface.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
U1'in amacı PSS PWR  
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Sayısal girişlerin adedi 6  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişleri evet  
Test puls çıkışlarının adedi 2  
SafetyBUS p bağlantısı 9 pimli D-Sub erkek kon  
Ethernet arayüz adedi 1  
Endüstriyel haberleşme arayüzü PROFIBUS-DP-S  
Fieldbus cihaz tipi Uydu cihaz  
Fieldbus bağlantısı 9 pimli D-Sub dişi konnektör  
Endüst.hab.mod.sertifikasyonu PNO  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0 - 60  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 246  mm
Genislik boyutu 123  mm
Derinlik boyutu 161  mm
Net agirlik 2300  g
Brüt ağırlık 4100  g
 
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V
BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V 300930
Lithium button cell 950 mAh, 3V for PSS and SafetyBUS p.
PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Ölçüm cihazı ile, veriyolu/güç hibrit hattı, PUR, sarı RAL1003, 2x0,38 +2x0,24 + 1x0,38, tekli kabloların rengi: Kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi

Devreye alım aksesuarları

Basic License for PSS WIN-PRO Full
Basic License for PSS WIN-PRO Full 301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Full
User License for PSS WIN-PRO Full 301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
Multi User License for PSS WIN-PRO Full 301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the full version on several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
Basic License for PSS WIN-PRO Service 301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Service
User License for PSS WIN-PRO Service 301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv 301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service version on several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Seri programlama kablosu (null modem kablosu), uzunluk 3 m.