text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S

Número do produto: 301710
GTIN: 
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses, 2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and PROFIBUS-DP-Slave interface.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
BG  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
Função de U1 PSS PWR  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Quantidade de entradas digitai 6  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Isolamento pot. entradas sim  
Número saídas pulso de teste 2  
Conexão SafetyBUS p Conector pino subD, 9 polos  
Número interfaces Ethernet 1  
Interface do Fieldbus PROFIBUS-DP-S  
Tipo equip. barramento campo Slave  
Conexão do barramento de campo Conector encaixe sub D 9 pol.  
Certificação Fieldbus PNO  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Acel. choque conf. norma 2
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 246  mm
Dimensão de profundidade 123  mm
Dimensão de profundidade 161  mm
Peso líquido 2300  g
Peso bruto 4100  g
 
 
 

Acessórios opcionais

BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V
BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V 300930
Lithium button cell 950 mAh, 3V for PSS and SafetyBUS p.
PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
ACESSORIO PARA CONTROLADOR PROGRAMAVEL
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom

Acessórios de comissionamento

Basic License for PSS WIN-PRO Full
Basic License for PSS WIN-PRO Full 301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Full
User License for PSS WIN-PRO Full 301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
Multi User License for PSS WIN-PRO Full 301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the full version on several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
Basic License for PSS WIN-PRO Service 301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Service
User License for PSS WIN-PRO Service 301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv 301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service version on several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Cabo de programação serial (cabo modem nulo) comprimento 3 m.