Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"301710","name":"PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S
Номер артикула: 301710
GTIN:
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses,
2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and
PROFIBUS-DP-Slave interface.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | PSS PWR |
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Входы
| Число цифровых входов | 6 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
| Входы с развязкой потенциалов | да |
Выходы тестовых тактовых импульсов
| Число выходов с тестовыми импу | 2 |
Интерфейс SafetyBUS p
| Разъем SafetyBUS p | 9-конт. штекерный разъем D-Sub |
Интерфейс Ethernet
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Интерфейс полевой шины
| Интерфейс промышленной сети | PROFIBUS-DP-S |
| Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
| Соединительная полевая шина | 9-контактный гнездовой разъем |
| Сертификация промышленной сети | PNO |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 - 60 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Соединительная клемма |
Пружинная клемма
Винтовая клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 246 mm |
| Размер по ширине | 123 mm |
| Размер по глубине | 161 mm |
| Вес нетто | 2300 g |
| Вес брутто | 4100 g |
Дополнительные принадлежности
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
По метру, для гибридных линий питания/шин, ПУР, желтый RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, цвет сигнальный проводов: красный, белый, зеленый, коричневый
Принадлежности для наладки
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the
full version on several workstations. Includes a licence key for
activating the full functionality. Note: Does not include software! CD
must be ordered separately, if required.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
Serial programming cable
310300
Кабель последовательного программирования (нуль-модемный кабель), длина3 м.