閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"301710","name":"PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S
製品コード: 301710
GTIN:
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses,
2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and
PROFIBUS-DP-Slave interface.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
BG cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
| アプリケーション範囲 | 一般/安全 |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | PSS PWR |
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
入力
| デジタル入力数 | 6 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
| 入力・内部mod.バス電圧電位分離 | はい |
テストクロック出力
| テストパルス出力数 | 2 |
SafetyBUS pインターフェース
| SafetyBUS p接続 | 9ピンD-Sub (オス) コネクタ |
イーサネット・インターフェース
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
フィールドバスインターフェース
| フィールドバスインタフェース | PROFIBUS-DP-S |
| フィールドバス装置のタイプ | スレーブ |
| 接続フィールドバス | 9ピンD-Sub (メス) コネクタ |
| フィールドバス認証機関 | PNO |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 - 60 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 加速度衝撃の適用規格2 | |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| 接続端子 |
ケージ式端子
スクリュー式端子 |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 246 mm |
| 幅 | 123 mm |
| 奥行き | 161 mm |
| 実量 | 2300 g |
| 総重量 | 4100 g |
アクセサリ(オプション)
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
メートル単位、バス/電源ハイブリッドライン、PUR、黄色RAL1003、2x0.38+2x0.24+
1x0.38、シングルワイヤの色: 赤、白、緑、茶
アクセサリ(試運転用)
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the
full version on several workstations. Includes a licence key for
activating the full functionality. Note: Does not include software! CD
must be ordered separately, if required.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.