Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"301710","name":"PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S
Número de producto: 301710
GTIN:
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses,
2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and
PROFIBUS-DP-Slave interface.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | PSS PWR |
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Entradas
| Número de entradas digitales | 6 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
| Separación de pot. entradas | sí |
Salidas de reloj de prueba
| N.º salidas tactos de prueba | 2 |
Interfaz SafetyBUS p
| Conexión SafetyBUS p | Conector macho Sub-D 9 polos |
Interfaz Ethernet
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz de bus de campo
| Interface de bus de campo | PROFIBUS-DP-S |
| Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
| Conexión bus de campo | Conector hembra Sub-D 9 polos |
| Certificación bus de campo | PNO |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Borne de conexión |
Borne de muelle
Borne de tornillo |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 246 mm |
| Dimensión Ancho | 123 mm |
| Dimensión Profundidad | 161 mm |
| Peso neto | 2300 g |
| Peso bruto | 4100 g |
Accesorios para la puesta en marcha
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the
full version on several workstations. Includes a licence key for
activating the full functionality. Note: Does not include software! CD
must be ordered separately, if required.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
Accesorios Opcionales
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D1
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB BUSKABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Por metros, cable híbrido bus/alimentación, PUR, amarillo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, color de los conductores: rojo, blanco, verde, marrón