text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S

Numer produktu: 301710
GTIN: 
Decentralised safety control with SafetyBUS p with 6 inputs, 2 pulses, 2 SafetyBUS p interfaces and integral Ethernet interface and PROFIBUS-DP-Slave interface.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Przeznaczenie U1 PSS PWR  
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Ilość wejść cyfrowych 6  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. tak  
Ilość wyjść taktowania testowe 2  
Podłączenie SafetyBUS p 9-stykowe złącze zew. D-Sub  
Ilość złączy Ethernet 1  
Złącze fieldbus PROFIBUS-DP-S  
Rodzaj urządzenia Fieldbus Podrzędne  
Magistrala przyłącz. Fieldbus 9-pinowe złącze żeńskie D-Sub  
Certyfikacja Fieldbus PNO  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0 - 60  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Przysp.wstrz. wg normy2
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 246  mm
Szerokość 123  mm
Głębokość 161  mm
Ciężar netto 2300  g
Ciężar brutto 4100  g
 
 
 

Akcesoria opcjonalne

BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V
BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V 300930
Lithium button cell 950 mAh, 3V for PSS and SafetyBUS p.
€23.27
PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€10.00
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Na metry, linia hybrydowa magistrali/zasilania, PUR, żółty RAL1003, 2x0,38 + 2x0,24 + 1x0,38, kolor poszczególnych żył: Czerwony, biały, zielono-brązowy
€7.11

Akcesoria uruchomieniowe

Basic License for PSS WIN-PRO Full
Basic License for PSS WIN-PRO Full 301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€3,252.10
User License for PSS WIN-PRO Full
User License for PSS WIN-PRO Full 301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,132.06
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
Multi User License for PSS WIN-PRO Full 301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the full version on several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€16,179.70
Basic License for PSS WIN-PRO Service
Basic License for PSS WIN-PRO Service 301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,142.46
User License for PSS WIN-PRO Service
User License for PSS WIN-PRO Service 301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€424.54
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv 301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service version on several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€6,002.27
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
€113.12
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Szeregowy kabel do programowania o długości 3 m.
€60.99