text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS SB DI16

Tuotenumero: 301130
GTIN: 
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and terminals.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
U1:n tarkoitus Module Supply  
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 2.2  
Digitaalisten tulojen lukumäär 16  
16  
Testipulssilähtöjen lukumäärä 4  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Liitin Ruuviliitin  
Vetojousiliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 140  
Leveysmitta 170  
Syvyysmitta 65  
Nettopaino 448  
Bruttopaino 550  
 
 
 

Pakolliset varusteet

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€750.73
PSS SB SCREW TERM DI 16
PSS SB SCREW TERM DI 16 311062
Screw connector for SafetyBUS DI16.
€76.39
PSS SB  DI 16 TERMINALS S/LOADED
PSS SB DI 16 TERMINALS S/LOADED 311063
Spring-loaded terminals for SafetyBUS DI16.
€76.39