Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"301130","name":"PSS SB DI16","price":"0.00","currency":"RUB","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI16
Номер артикула: 301130
GTIN:
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and
terminals.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 2.2 |
Входы
| Число цифровых входов |
16
16 |
Выходы тестовых тактовых импульсов
| Число выходов с тестовыми импу | 4 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Зажимная клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 140 |
| Размер по ширине | 170 |
| Размер по глубине | 65 |
| Вес нетто | 448 |
| Вес брутто | 550 |
Необходимые принадлежности
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.