text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS SB DI16

製品コード: 301130
GTIN: 
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and terminals.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
アプリケーション範囲 安全  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 2.2  
デジタル入力数 16  
16  
テストパルス出力数 4  
使用周囲温度 0  
60  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
接続端子 スクリュー式端子  
ケージ式端子  
端子スタイル プラグイン  
高さ 140  
170  
奥行き 65  
実量 448  
総重量 550  
 
 
 

アクセサリ(操作に必須)

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB SCREW TERM DI 16
PSS SB SCREW TERM DI 16 311062
Screw connector for SafetyBUS DI16.
PSS SB  DI 16 TERMINALS S/LOADED
PSS SB DI 16 TERMINALS S/LOADED 311063
Spring-loaded terminals for SafetyBUS DI16.