text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSS SB DI16

产品物料号: 301130
GTIN: 
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and terminals.

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Approval CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
适用范围 故障安全  
 
U1的用途 模块电源  
供电电压 (V) 24  
24  
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 2.2  
数字输入数量 16  
16  
测试脉冲输出数量 4  
以摄氏度一表示的环境温度 0  
60  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP20  
连接端子 螺丝式端子  
笼式夹持端子  
端子样式 可插拔  
高度尺寸 140  
宽度尺寸 170  
深度尺寸 65  
净重 448  
总重 550  
 
 
 

必选的操作配件

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB SCREW TERM DI 16
PSS SB SCREW TERM DI 16 311062
Screw connector for SafetyBUS DI16.
PSS SB  DI 16 TERMINALS S/LOADED
PSS SB DI 16 TERMINALS S/LOADED 311063
Spring-loaded terminals for SafetyBUS DI16.