text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS SB DI16

Numéro de l'article: 301130
GTIN: 
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and terminals.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Domaine d’application Failsafe  
 
But de U1 Alimentation des modules  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 2.2  
Nombre d’entrées digitales 16  
16  
Nombre de tests impulsionnels 4  
Température d’utilisation 0  
60  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Bornier à ressorts  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 140  
Dimension largeur 170  
Dimension profondeur 65  
Poids net 448  
Poids brut 550  
 
 
 

Accessoires obligatoires

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€750.73
PSS SB ZKL DI 16
PSS SB ZKL DI 16 311062
Screw connector for SafetyBUS DI16.
€76.39
PSS SB ZKF DI 16
PSS SB ZKF DI 16 311063
Spring-loaded terminals for SafetyBUS DI16.
€76.39