Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"301130","name":"PSS SB DI16","price":"0.00","currency":"DKK","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI16
Produktnummer: 301130
GTIN:
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and
terminals.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 2.2 |
Indgange
| Antal digitale indgange |
16
16 |
Test clockudgange
| Antal testpulsudgange | 4 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Cage clamp |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 140 |
| Mål, bredde | 170 |
| Mål, dybde | 65 |
| Nettovægt | 448 |
| Bruttovægt | 550 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
Kr.1,035.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
Kr.1,206.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
Kr.5,706.00