text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS SB DI16

Productnummer: 301130
GTIN: 
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and terminals.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2.2  
Aantal digitale ingangen 16  
16  
Aantal testpulsuitgangen 4  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 140  
Afmeting breedte 170  
Afmeting diepte 65  
Nettogewicht 448  
Brutogewicht 550  
 
 
 

Verplichte Accessoires

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€750.73
PSS SB SCREW TERM DI 16
PSS SB SCREW TERM DI 16 311062
Screw connector for SafetyBUS DI16.
€76.39
PSS SB  DI 16 TERMINALS S/LOADED
PSS SB DI 16 TERMINALS S/LOADED 311063
Spring-loaded terminals for SafetyBUS DI16.
€76.39