Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"301130","name":"PSS SB DI16","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI16
Kód materiálu: 301130
GTIN:
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and
terminals.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 2.2 |
Vstupy
| Počet dig.vstupů |
16
16 |
Testovací hodinové výstupy
| Počet výst.test.pulzů | 4 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
60 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Svorka s klecovou pružinou |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 140 |
| Rozměr šířka | 170 |
| Rozměr hloubka | 65 |
| Čistá váha | 448 |
| Celková hmotnost | 550 |
Povinné provozní příslušenství
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.