Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"301130","name":"PSS SB DI16","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI16
Numer produktu: 301130
GTIN:
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and
terminals.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Zakres zastosowań | Bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 2.2 |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych |
16
16 |
Wyjścia zegara testowego
| Ilość wyjść taktowania testowe | 4 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk klatkowy |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Wysokość | 140 |
| Szerokość | 170 |
| Głębokość | 65 |
| Ciężar netto | 448 |
| Ciężar brutto | 550 |
Akcesoria obligatoryjne
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73