Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"301130","name":"PSS SB DI16","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI16
Ürün numarası: 301130
GTIN:
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and
terminals.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
BG cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Modül beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 2.2 |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi |
16
16 |
Saat çıktılarını test edin
| Test puls çıkışlarının adedi | 4 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Bağlantı terminali |
Vida terminali
Kafes bağlama terminali |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 140 |
| Genislik boyutu | 170 |
| Derinlik boyutu | 65 |
| Net agirlik | 448 |
| Brüt ağırlık | 550 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.