Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"301130","name":"PSS SB DI16","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI16
Número do produto: 301130
GTIN:
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and
terminals.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
BG Listado em cULus EAC TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 2.2 |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
16
16 |
Saídas do relógio de teste
| Número saídas pulso de teste | 4 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminais à mola |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 140 |
| Dimensão de profundidade | 170 |
| Dimensão de profundidade | 65 |
| Peso líquido | 448 |
| Peso bruto | 550 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.