text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS SB DI16

Artikelnummer: 301130
GTIN: 
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and terminals.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2.2  
Antal digitala ingångar 16  
16  
Antal testpulsutgångar 4  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Anslutningsplint Skruvplint  
Fjäderkraftsplint  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 140  
Mått bredd 170  
Mått djup 65  
Nettovikt 448  
Bruttovikt 550  
 
 
 

Tillbehör – obligatoriska

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
SEK1,556.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
SEK1,812.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
SEK8,573.00
PSS SB SCREW TERM DI 16
PSS SB SCREW TERM DI 16 311062
Screw connector for SafetyBUS DI16.
SEK872.00
PSS SB  DI 16 TERMINALS S/LOADED
PSS SB DI 16 TERMINALS S/LOADED 311063
Spring-loaded terminals for SafetyBUS DI16.
SEK872.00