Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"301130","name":"PSS SB DI16","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI16
Numero dell'articolo: 301130
GTIN:
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and
terminals.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 2.2 |
Ingressi
| Numero ingressi digitali |
16
16 |
Uscite dell'orologio di prova
| N. uscite trigger di controllo | 4 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 140 |
| Larghezza | 170 |
| Profondità | 65 |
| Peso netto | 448 |
| Peso lordo | 550 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.