Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"301130","name":"PSS SB DI16","price":"0.00","currency":"USD","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI16
Número de producto: 301130
GTIN:
PSS SB DI16 digital input module for SafetyBUS p without connector and
terminals.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 2.2 |
Entradas
| Número de entradas digitales |
16
16 |
Salidas de reloj de prueba
| N.º salidas tactos de prueba | 4 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de resorte |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 140 |
| Dimensión Ancho | 170 |
| Dimensión Profundidad | 65 |
| Peso neto | 448 |
| Peso bruto | 550 |