Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000024","name":"LBK Bus Terminator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
La imagen real puede variar
LBK Bus Terminator
Número de producto: Z9000024
GTIN: 4046548096255
LBK bus terminator.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
| Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
| ¿Condensación permitida? | permitido |
Datos mecanicos
| Peso neto | 13 |
| Peso bruto | 13 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| GTIN | 4046548096255 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |