text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

LBK Bus Terminator

Numero dell'articolo: Z9000024
GTIN: 4046548096255
LBK Bus connettore di chiusura. This article has been discontinued. The successor is C1000058.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


 
Temperatura ambiente -20  
80  
Indicazione umidità Max. 95 %  
Condensazione ammessa Omologazione  
Peso netto 13  
Peso lordo 13  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1%  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Versione ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27272791  
Versione ETIM ETIM-7.0  
GTIN 4046548096255  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr