text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

LBK Bus Terminator

Número do produto: Z9000024
GTIN: 4046548096255
Conector de terminação LBK Bus. This article has been discontinued. The successor is C1000058.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


 
Temperatura ambiente -20  
80  
Descrição da carga de umidade máx. 95 %  
Condensação admissível? admissível  
Peso líquido 13  
Peso bruto 13  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Versão ECLASS ECLASS-9.1  
Função de referência ECLASS 27272791  
Versão ETIM ETIM-7.0  
GTIN 4046548096255  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr