Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000024","name":"LBK Bus Terminator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Similaire à l’illustration
LBK Bus Terminator
Numéro de l'article: Z9000024
GTIN: 4046548096255
Fiche de terminaison bus LBK.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
80 |
| Indic. soll. due à l’humidité | max. 95 % |
| Condensation autorisée ? | autorisé |
Données mécaniques
| Poids net | 13 |
| Poids brut | 13 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272791 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |
| GTIN | 4046548096255 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |