Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000024","name":"LBK Bus Terminator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
LBK Bus Terminator
Productnummer: Z9000024
GTIN: 4046548096255
LBK Bus afsluitstekker.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-20
80 |
| Vochtbelasting vermelding | max. 95 % |
| Condensvorming toegelaten? | toegelaten |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 13 |
| Brutogewicht | 13 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
| ECLASS reference feature | 27272791 |
| ETIM versie | ETIM-7.0 |
| GTIN | 4046548096255 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |