text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

LBK Bus Terminator

Ürün numarası: Z9000024
GTIN: 4046548096255
LBK veriyolu sonlandırıcı. This article has been discontinued. The successor is C1000058.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


 
Olarak çevre ısısı -20  
80  
Nem oranı Maks. %95  
Condensation permitted? Permitted  
Net agirlik 13  
Brüt ağırlık 13  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27272791  
ETIM Sürümü ETIM-7,0  
GTIN 4046548096255  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr